Parlay High Meeting Table

Parlay High Meeting Table

PARLAY is a high meeting (standing height) table with an A-frame steel base structure. The white top surface is available with four edge options — White, Oak, Walnut, or Multiplex — and in both straight and slant edge profiles. Designed for standing collaboration, available in three lengths: 2000, 2400, and 3000mm. Height is 950mm.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.parlay-high-meeting-table
  • ProduktfamilieMeeting Table
  • ProduktgruppeHigh Meeting Table
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-05-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)950
  • Bredde (mm)2400
  • Dybde (mm)1100
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialemelaminet
  • Designet iThailand
  • Produsert iThailand
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler