29301 - SHOWER HEADS - Fixed shower head
Presto

29301 - SHOWER HEADS - Fixed shower head

29301 - SHOWER HEADS - Fixed shower head

Spesifikasjon
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • According to the installed fittings

    > Functionality :

    • Simple rain spray
    • Fixed shower head

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" - Threaded length 25 mm

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with :

    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.29301
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShower
  • Utgivelsesdato2025-07-29
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)78
  • Bredde (mm)50
  • Dybde (mm)82
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika