60333 -T-bar diameter 32 mm
Presto

60333 -T-bar diameter 32 mm

60333 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - T-bar diameter 32 mm

Spesifikasjon
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length x height: 500x1150 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Mounting plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with :

    • Stainless steel escutcheons for concealing fixing screws
    • T-model

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.60333
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeGrab bars and Support rail
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-07-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1150
  • Bredde (mm)500
Relatert
  • HovedmaterialeStainless steel 304
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika