60454 - Support rail - 34 mm diameter
Presto

60454 - Support rail - 34 mm diameter

60454 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Support rail - 34 mm diameter

Spesifikasjon
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 900 mm
    • 3 anchor points

    > Material and finish color:

    • Aluminium structure
    • ABS with antibacterial additive
    • White finish
    • 304 L stainless steel turntables and fasteners

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.60454
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeGrab bars and Support rail
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-10-15
  • Utgavenummer1
  • Bredde (mm)900
Relatert
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika