STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 300 MM (WITHOUT SCREWS)
Presto

STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 300 MM (WITHOUT SCREWS)

60575 - Straight rail - Diameter 25 mm

Spesifikasjon
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 300 mm

    > Material and finish color:

    • Inox 201
    • Bright chrome finish

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Screws are not included
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.60575
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeGrab bars and Support rail
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-03-30
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika