60648 - SHOWER SEAT - Shower bench
Presto

60648 - SHOWER SEAT - Shower bench

60648 - SHOWER SEAT - Shower bench

Spesifikasjon
  • > Dimensions:

    • Height: adjustable from 350 to 460 mm (5 positions)
    • Seat widths: 500 x 300 mm

    > Resistance in static pressure:

    • 150 kg

    > Material and finish color:

    • Seat and backrest in anti-slip ABS
    • Aluminum feet
    • Non-slip pads
    • White finish

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.60648
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeGrab bars and Support rail
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-10-15
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeABS
  • Sekundært materialeAluminium
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika