71300 - Wall Hung Urinal
Presto

71300 - Wall Hung Urinal

71300 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall Hung Urinal

Spesifikasjon
  • > Description:

    • Wall-hung single urinal
    • No visible screw
    • Hidden water trap access

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1,2 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • ø355 x 315 x H521mm
    • Weight 6,4kg

    > Water connexion:

    • Integrated horizontal water supply male G1/2'' mm (rear connection)

    > Delevery with:

    • Stainless steel security screws
    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF EN 13407-2006
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.71300
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeStainless Steel Sanitary ware
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-10-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)521
Relatert
  • HovedmaterialeStainless steel 304
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)6.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Urinaler

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika