Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
presto/products/61e26eae-f739-4f7e-9962-f992d2ed10fa
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
baderom innredning/ baderom tilbehør
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
Tilgjengelig i USA
Presto
Følg
Arkivert
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
Nedlasting utilgjengelig (filer arkivert)
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Variants : 38022 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6l/min at 3 bars using a built-in flow limiter - Anti water-hammer system
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
PRE030018
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Shower
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2019-12-20
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=38022
Teknisk beskrivelse
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/38022.pdf
Relatert
Relatert
Designet i
Frankrike
Produsert i
Frankrike
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
Lignende produkter
Presto
57100NM - PRESTO LINEA® - Wall-mounted single sensor tap
Last ned
Presto
75235 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wall mount kit for 150 mm span, with integrated hot and cold water loop-back with solder connection
Last ned
Presto
30311 - Short tube wall-mounted spout ø26 mm, 120 mm, for partition 1-50 mm, M1/2
Last ned
Presto
Stainless Steel Hook
Last ned
Presto
Electronic soap and gel dispenser, 800 ml, batteries, brushed stainless steel 304
Last ned
Presto
PRESTO SLIM - SLIM deck-mounted soap dispenser, mains powered.
Last ned