38320 PRESTO P500S Back arrival
Presto
Arkivert

38320 PRESTO P500S Back arrival

Spesifikasjon
  • Variants : 38320 Connexion type : - G 1/2 (15x21) male rear supply. cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min with built-in flow limiter - Flow regulation using a threaded ring
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.PRE030021
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShower
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-12-20
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør