101203 Facade Hatch 500x500mm
Presto AB

101203 Facade Hatch 500x500mm

Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188 and SS3654. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.

Spesifikasjon
  • art. nr. 101203 

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.facade-hatch-500x500-101203
  • ProduktfamilieDry&Wet Riser
  • ProduktgruppeInlet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-02-11
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)500
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)50
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)8.35
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • ETIM-kodeEG000056
  • ETIM-navnFire protection systems
  • Uniclass 2015 kodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWater fire extinguishing systems

Tilgjengelighet etter region

Europa
Danmark
Finland
Norge
Sverige
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText