100717 Fire Hose Reel Type 3/240 30m/25-S
Presto AB

100717 Fire Hose Reel Type 3/240 30m/25-S

TYPE 3 FIRE HYDRANT WITH STABILO®

HOSE, for surface mounting

The type 3 fire hydrant comes as a complete unit

consisting of a cabinet and hose reel ready for surface

mounting. Supplied with ball valve and signs. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged

door in standard design.

Spesifikasjon
  • art. nr. 100717

    Hose Lengt/Dimension

    30m / 25mm

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Fire-Hose-Reel-Type-3-240-30m-25-S-100717
  • ProduktfamilieFire Hose Reel
  • ProduktgruppeFire Hose Reel type 3
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)690
  • Bredde (mm)690
  • Dybde (mm)240
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialeGummi
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)42.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • ETIM-kodeEG000056
  • ETIM-navnFire protection systems
  • Uniclass 2015 kodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWater fire extinguishing systems