100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S
Presto AB

100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S

TYPE 3 FIRE HYDRANT WITH STABILO®

HOSE, for surface mounting

The type 3 fire hydrant comes as a complete unit

consisting of a cabinet and hose reel ready for surface

mounting. Supplied with ball valve and signs. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged

door in standard design.

Spesifikasjon
  • art.nr. 100721

    Hose Lengt/Dimension

    30m/25mm

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Fire-Hose-Reel-Type-3S-190-30m-25-S-100721
  • ProduktfamilieFire Hose Reel
  • ProduktgruppeFire Hose Reel type 3
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)790
  • Bredde (mm)790
  • Dybde (mm)190
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialeGummi
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • ETIM-kodeEG000056
  • ETIM-navnFire protection systems
  • Uniclass 2015 kodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWater fire extinguishing systems

Tilgjengelighet etter region

Europa
Danmark
Finland
Norge
Sverige
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText