Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
prestobrandab/products/cd5a8261-ec88-4f45-b73b-fc0bee3c7278
Hjemmeside
Kategorier
Brannprodukter
Brannvern
104809 Presto Outlet Riser 2 DN80
Ikke tilgjengelig i USA
Presto AB
Følg
104809 Presto Outlet Riser 2 DN80
Presto Outlet Riser 2 DN80 outlet 2X32
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
CC 200
Hole saw 51mm
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
presto-outlet-riser-2-104809
Produktfamilie
Dry&Wet Riser
Produktgruppe
Outlet
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2022-05-03
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
260
Bredde (mm)
360
Dybde (mm)
145
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Sekundært materiale
Metall
Designet i
Sverige
Produsert i
Sverige
Nettovekt (kg)
7.95
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Brannprodukter - Brannvern
IFC-klassifisering
Objekt
ETIM-kode
EG000056
ETIM-navn
Fire protection systems
Uniclass 2015 kode
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 beskrivelse
Water fire extinguishing systems
Tilgjengelighet etter region
Europa
Danmark
Finland
Norge
Sverige
Lignende produkter
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
72
)
Last ned
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Last ned
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Last ned
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Last ned
Edwards
GC LED - Ceiling - Horn - Strobe
4.6
(
15
)
Last ned
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Last ned