OSMO Kitchen mixer square

OSMO Kitchen mixer square

Presto Ibérica OSMO 10548800 high sink mixer
Spesifikasjon
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 ° C. • Brass construction with polish chrome nished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One – piece mixer cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flox rate at 3 bar and maximum opening 10,9 l/min. Supplied with 3/8” female exible hoses and 45 cm long.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.10548800
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-07-07
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)266
  • Bredde (mm)155
  • Dybde (mm)283
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)2.92
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa