605 Washbasin Tap Pillar

605 Washbasin Tap Pillar

Ecological shut off mixer tap, for fixing on counter with chromed brass body. Models: 10601 - 10532 - 10533 - 10612 - 10613 - 10621.
Spesifikasjon
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Flow rate: 2 l/min. *1/2male inlet. *Aerator included. *Press-button opener. *Chromed brass body and press-buton, non-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with: seal, washer and fixing nut. *Gross weight: 0,730 Kg. *Water saving: 77%.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.10601
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-11-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)123
  • Bredde (mm)49
  • Dybde (mm)144
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa