105 ECO L Washbasin Tap

105 ECO L Washbasin Tap

Ecological shut off tap, for fixing on counter with chromed brass body. Model: 10900.
Spesifikasjon
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Flow rate: 2 l/min. with flow control. *Male inlet 1/2. *With perlator. *Press-button opening. *Chromed brass body, non-corrosive pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with fixation elements: seal, washer and nut. *Gross weight: 0,832 Kg. *Water saving: 77%.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.10900
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-11-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)173
  • Bredde (mm)46
  • Dybde (mm)155
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa