XT Wall-Mounted Toilet Tap

XT Wall-Mounted Toilet Tap

Push toilet flush valve Presto XT I for wall mounting. Models: 14209 - ABT14209.
Spesifikasjon
  • *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Anti-sipon device incorporated. *Minimum pressure: 0,900 bar. *3/4 male inlet. *Flow: 1,5 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Gross weight: 0,790 kg.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.14209
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeWC
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-11-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)126
  • Bredde (mm)60
  • Dybde (mm)56
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa