ARTE I Wall-Mounted Toilet Tap

ARTE I Wall-Mounted Toilet Tap

Push ecological flush valve for wall mounting with chromed brass body. Anti-sipon device incorporated. Interchangeable piston. Model: 15000.
Spesifikasjon
  • *Flow: 1,2 l/s. *3/4 male inlet. *Discharge:6 l to 3 bar. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush *Push-opening. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Combines with the ARTE I 2D flush. *Gross weight: 0,651 Kg. *Water sacing: 33%. *Without stopcock.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.15000
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeWC
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-11-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)231
  • Bredde (mm)60
  • Dybde (mm)56
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa