Frame support for bars
Frame support for bars

    Frame support for bars

    Frame support for bars Model: 18493.
    Spesifikasjon
    • Support with anchorage to the self-supporting toilet frame for fixing the support bar, specially designed for light partitioning. *Made of steel with high-resistance polyester paint coating, ready to install, supplied with fixing elements. *Simple installation, great robustness, frame height adjustment, bar support adjustment in three heights, floor fixing.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.18493
    • ProduktfamilieFrames
    • ProduktgruppeWC
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)90
    • Bredde (mm)510
    • Dybde (mm)1160
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Sør Amerika Nord Amerika Europa