Adjustable frame support for XT IE 2D mechanical flush toilet

Adjustable frame support for XT IE 2D mechanical flush toilet

Adjustable frame support for XT IE 2D mechanical flush toilet Models: 18570 - 18572 - 18573 - 18574.
Spesifikasjon
  • *National manufacture of steel with a high resistance polyester paint coating. * Frame height regulation. * Independent tap height regulation. * Great robustness. * Resistance up to 400 Kg. * Simple installation and easy maintenance. * Wall fixing. * Specially designed for lightweight partitioning
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.18570
  • ProduktfamilieFrames
  • ProduktgruppeWC
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-09-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1185
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)84
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)12.3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • CSI MasterFormat 2014 kode28 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelElectronic Structural Monitoring Systems
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa