Adjustable frame support for inox 1000 A mechanical flush toilet

Adjustable frame support for inox 1000 A mechanical flush toilet

Adjustable frame support for inox 1000 A mechanical flush toilet Model: 18885.
Spesifikasjon
  • *National manufacture of steel with a high resistance polyester paint coating. * Frame height regulation. * Independent tap height regulation. * Great robustness. * Resistance up to 400 Kg. * Simple installation and easy maintenance. * Wall fixing. * Specially designed for lightweight partitioning
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.18885
  • ProduktfamilieFrames
  • ProduktgruppeWC
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-09-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1185
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)84
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)12.3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa