ZIP PLUS 2.0 Shower mixer column sprayer 200 mm abs,flexible hose inox and handle pysa 5 functions

ZIP PLUS 2.0 Shower mixer column sprayer 200 mm abs,flexible hose inox and handle pysa 5 functions

Presto Ibérica ZIP Plus 2.0 21550100 - 21550300 Single-lever shower group with column, shower head and shower accessories.
Spesifikasjon
  • Tap made of brass with chrome finish. Supplied with 200 mm diameter ABS shower head, PVC hose, 5-function shower handle, 2 eccentrics from 1/2 to 3/4 and 2 trims. Height-adjustable column (telescopic). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.21550100
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShowers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-06-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1354
  • Bredde (mm)290
  • Dybde (mm)511
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)6.37
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa