509 pedal operated washbasin

509 pedal operated washbasin

Push pedal single water washbasin for Presto 509. Model: 23100.
Spesifikasjon
  • *Nickel plated brass body and stainless steel plate.*Automatic closing: 4 ± 2 s. *Flow rate: 6 l/minute. *Inlet and outlet gaskets and bolts for mouunting on Ø 10 x 12 mm tube. *Foot opening by 10 x 10 cm stainless steel plate.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.23100
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-11-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)68
  • Bredde (mm)265
  • Dybde (mm)100
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa