520 Washbasin Tap

520 Washbasin Tap

Push pedal single water washbasin for Presto 520. Model: 23600.
Spesifikasjon
  • *Nickel plated brass body and stainless steel plate. *Inlet and outlet gaskets and bolts for mounting on Ø 10 x 12 mm tube. *Flow rate: 6l/min. *Automatic closing: 4 ± 2 s. *Push pedal opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Materials resistant to corrosion and lime deposits. *Gross weight: 1,100 Kg.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.23600
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-11-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)110
  • Bredde (mm)95
  • Dybde (mm)220
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa