570 Washbasin Tap Mixer floor fixing

570 Washbasin Tap Mixer floor fixing

Push pedal single water washbasin for Presto 570. Model: 23970.
Spesifikasjon
  • *Chromed brass body and stainless steel plate. *Inlet and outlet gaskets and bolts for mounting on Ø 10 x 12 mm tube. *Flow rate: 10 l/min to 3 bar. *Automatic closing: 4 ± 2 s. *Flow rate: 6 l/minuto. *Push pedal opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap *Interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Gross weight: 1,940 Kg. *Supplied with 1/2 flexible hose, non-return valves and filter gaskets.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.23970
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-11-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)67
  • Bredde (mm)90
  • Dybde (mm)295
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa