XT LI Washbasin Tap Timed multi-directional lever

XT LI Washbasin Tap Timed multi-directional lever

Timer washbasin tap Presto XT LI with multi-directional control lever for fixing on counter. Model: 26261.
Spesifikasjon
  • *Automatic safety-lock: 15 ± 5 s. *Adjustable flow rate: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Multi-directional control lever, especially for arm or knee control. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Chromed brass body and lever a, anticorrosive internal pieces. *Supplied with fixation elements: seal and washer. *Gross weight: 0,802 Kg.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.26261
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-10-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)182
  • Bredde (mm)45
  • Dybde (mm)235
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa