XT UE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

XT UE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Urinal timed tap for Presto XT UE, wall mounted. Models: 26708 - 26636.
Spesifikasjon
  • *Push-button opening, with soft push option for easy open. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap *1/2 female inlet and outlet. *Flow rate: 9 l/min to 1 bar. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Gross weight: 0,481 Kg. *Inox screews.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.26708
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeUrinal
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-11-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)71
  • Bredde (mm)91
  • Dybde (mm)75
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa