XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap

    XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap

    Urinal timed pillar tap for Presto XT 2000 UE, wall mounted and built-in. Models: 26750 - 26751 - 26752 - 26753 - P2626750 - P3126750.
    Spesifikasjon
    • *Brass body and push-button, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap *Adjustable flow rate: 15 l/min. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Gross weight: 1,100 Kg. *Supplied with stopcock and built-in box in galvanised steel. *1/2 male inlet and outlet. *Brass external plate, except the INOX option.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.26750
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeUrinal
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-11-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)176
    • Bredde (mm)122
    • Dybde (mm)85
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Sør Amerika Nord Amerika Europa