XT Wall-Mounted Built-in Washbasin Tap Timed

XT Wall-Mounted Built-in Washbasin Tap Timed

Timer wall basin mixer tap for wall mounting, press button opening. Models: 26801 - 26802 - 26803 - 26804 - P2626801 - P3126801.
Spesifikasjon
  • *One-piece mixer cartridge with brass body and press button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with galvanised steel built-in box. *Supplied with 160 mm spout. *Brass plate, except inox option. *1/2 female inlet. *Automatic safety-lock: 10 ± 5s. *Flow rate: 9 l/min. *Gross weight: 1,920 kg.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.26801
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-10-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)237
  • Bredde (mm)220
  • Dybde (mm)120
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa