Wall-Mounted Washbasin Spout 100 mm.

Wall-Mounted Washbasin Spout 100 mm.

Straight spout for fixing on chromed brass wall with breaker. Models: 30710 - 30600 - 30650.
Spesifikasjon
  • *With breaker. Male inlet 1/2. *Chrome-plated brass spout. *Designed to be supplied with Presto 509, 520, 530, 540, 630 and 712 taps.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.30710
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-11-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)50
  • Bredde (mm)50
  • Dybde (mm)145
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa