27 Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

27 Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Timed water tap for recessed installation with chrome-plated brass body with inlay or flat trim. Models: 31708 - 95636.
Spesifikasjon
  • *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Flow: 9 l/min to 1 bar. *Female inlet and outlet 1/2. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Trim and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. Stainless steel screws. *Gross weight: 0.470 Kg.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.31708
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeUrinal
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-11-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)91
  • Bredde (mm)91
  • Dybde (mm)77
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa