504 XL Washbasin Tap

504 XL Washbasin Tap

Single water timed tap for wall installation with chrome-plated brass body. Models: 33000 - 33020 - 33100 - 33120 - 95530 - 95531.
Spesifikasjon
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Male inlet 1/2. *With breaker. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass with trim, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Flow rate of 6 l/min. adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.460 Kg.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.33000
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-11-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)67
  • Bredde (mm)37
  • Dybde (mm)110
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa