AROHA Gerontological wall washbasin tap

AROHA Gerontological wall washbasin tap

Equip Aroha 46010PG Gerontological sink mixer tap.
Spesifikasjon
  • Faucet made of brass, with chrome finish, minimum operating pressure: 0.5 bar, lever operation, body for installation in a single hole, sealed cartridge with 40 mm diameter ceramic discs,
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.46010PG
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-01-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)204
  • Bredde (mm)178
  • Dybde (mm)248
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)1.51
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa