AROHA Basin medium mixer

AROHA Basin medium mixer

Presto Ibérica Aroha 4605100 - 4604100 wash basin mixer chrome
Spesifikasjon
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 55 cm long. Supplied without click clack waste.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.4605100
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-06-09
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)222
  • Bredde (mm)52
  • Dybde (mm)52
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa