NINE Basin mixer
NINE Basin mixer
NINE Basin mixer

    NINE Basin mixer

    Presto Ibérica Nine 4625000 - 4624000 - 462500E - 4625011 - 4625016 wash basin mixer chrome
    Spesifikasjon
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Supplied without click clack waste.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.4625000
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeBasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-07-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)155
    • Bredde (mm)50
    • Dybde (mm)50
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Sør Amerika Nord Amerika Europa