NINE Bidet mixer

NINE Bidet mixer

Presto Ibérica Nine 4627000 - 4627011 - 4627016 - 4626000 bidet mixer chrome
Spesifikasjon
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Water outlet via steerable ball and socket joint. Supplied without click clack waste.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.4627000
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBidets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-07-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)130
  • Bredde (mm)50
  • Dybde (mm)50
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa