NINE 3-way Recessed Shower mixer

NINE 3-way Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Nine 4627200 - 4627211 - 4627216 shower mixer single lever concealed 3 way chrome
Spesifikasjon
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 1/2 female inlet and outlet. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Output selection by inverter. Adjustable trim plate. Supplied without shower kit.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.4627200
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShowers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-07-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)186
  • Bredde (mm)120
  • Dybde (mm)120
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa