PYSA Shower thermostatic column sprayer 250 mm ABS and flexible hose PVC

PYSA Shower thermostatic column sprayer 250 mm ABS and flexible hose PVC

Presto Ibérica Pysa 50049700 Thermostatic shower group with column, shower head and shower accessories.
Spesifikasjon
  • Tap made of brass with chrome finish. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Handwheel operation. 1/2 turn thermostat. Supplied with 250 mm diameter ABS shower head, PVC hose, 1 function shower handle.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.50049700
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShowers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-07-07
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1362
  • Bredde (mm)270
  • Dybde (mm)504
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)6.37
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa