XT FUSION Basin Tap Mixer

XT FUSION Basin Tap Mixer

Basin mixer tap Model: 71250.
Spesifikasjon
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *Lead free *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70ºC max. *Constant flow of 5 l/min (with pressures above 1 bar) *Gross weight: 1 kg. *Supplied with fixation elements: seal and washer; 350 mm flexible hose, 3/8" nut.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.71250
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-10-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)148
  • Bredde (mm)50
  • Dybde (mm)109
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa