CÓNICO Wall washbasin tap

CÓNICO Wall washbasin tap

Presto Ibérica Cónico 7175600 - 7175616 wall wash basin mixer
Spesifikasjon
  • Tap made of brass with chrome or black finish. Double-position opening system. Adjustable trim plate. Flow rate 20.7 l/min at 3 bar and maximum opening. G1/2 male inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with trim plate. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Single-lever handle operation.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.7175600
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-08-04
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)110
  • Bredde (mm)200
  • Dybde (mm)75
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)2.48
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa