CÓNICO Bidet mixer tap

CÓNICO Bidet mixer tap

Presto Ibérica Cónico 7177000 - 7176000 - 7177016 - ABT7177000 bidet mixer chrome
Spesifikasjon
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Body for installation in a single hole. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/8 inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 37 cm hose. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Actuation by single-lever handle.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.7177000
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBidets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-08-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)126
  • Bredde (mm)49
  • Dybde (mm)126
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)1.14
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa