CÓNICO Kitchen tap

CÓNICO Kitchen tap

Presto Ibérica Cónico 7178600 high sink mixer chrome
Spesifikasjon
  • Tap made of brass with chrome finish. Flow rate 27.8 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/8 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with fixing elements and flexible hoses. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Operation by single-lever handle.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.7178600
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeKitchen
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-08-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)296
  • Bredde (mm)49
  • Dybde (mm)247
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)1.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa
Argentina
Costa Rica
Portugal
Bolivia
El Salvador
Spania
Brasil
Guatemala
Chile
Honduras
Colombia
Mexico
Ecuador
Nicaragua
Falklandsøyene (Malvinas)
Panama
Fransk Guyana
Trinidad og Tobago
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay
Venezuela