PRESTODISC 640 Gerontological washbasin tap

PRESTODISC 640 Gerontological washbasin tap

Equip Prestodisc 640 80640 Gerontological sink mixer tap.
Spesifikasjon
  • Prestodisc 640 single-lever gerontological mixer tap with chrome-plated brass body. Pull-out spout. Water flows until manually stopped by the user. G3/8 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 3/8’’ flexible hoses, 35 cm long. Recommended operating pressure: 1-5 bar. Sealed cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Lever actuation.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.80640
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-01-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)86
  • Bredde (mm)183
  • Dybde (mm)400
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)2.21
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa