THEO DARK 2-way Recessed Shower mixer

THEO DARK 2-way Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Theo Dark 8637400 - 8637436 shower single lever concealed 2 way chrome
Spesifikasjon
  • Faucet made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Outlet selection by diverter. Adjustable trim plate. Available: Without shower accessories.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.8637400
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShowers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-06-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)160
  • Bredde (mm)110
  • Dybde (mm)70
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)1.23
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa