LUCKY ME Shower mixer

LUCKY ME Shower mixer

Presto Ibérica Lucky me 8813000 - 8813500 shower mixer chrome
Spesifikasjon
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Dual position opening system. Sealed cartridge mixer tap with 35mm ceramic discs. Flow rate 20.7 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.8813000
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-07-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)108
  • Bredde (mm)270
  • Dybde (mm)65
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa