XT 2000 Washbasin Tap Timed Mixer

XT 2000 Washbasin Tap Timed Mixer

Ecological shut off tap, for fixing on counter. Models: 90920 - 90921 - 90926 - P2090920 - P2190920 - P2290920 - P2390920.
Spesifikasjon
  • *Supplied with fixation elements: seal and washer; 350 mm flexible hose, two stopcock. *Handle mixer provided with color indications. *Gross weight: 1,320 kg. *Automatic safety-lock: 10 ± 2s. *Adjustable flow rate: 5 l/min with aerator. *Press-button opening. *Chromed brass body and press-button, anti-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.90920
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-10-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)145
  • Bredde (mm)67
  • Dybde (mm)126
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa