Fountain LP chrome

Fountain LP chrome

Timed single-water faucet for wall installation and push-button opening. Models: 95904 - 95905.
Spesifikasjon
  • Single-water time-controlled tap for wall installation and push-button opening. Flow rate 6 l/min. Automatic closing: 6 ± 2s. G1/2 male inlet.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.95904
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-02-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)72
  • Bredde (mm)50
  • Dybde (mm)253
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa