XT-65 Wall-Mounted Shower Tap

XT-65 Wall-Mounted Shower Tap

Single water timed tap for wall installation with chrome-plated brass body. Model: LEG65020.
Spesifikasjon
  • *Automatic closing at 30s (+5s -10s). *Flow: 8 l/minute. *Male inlet and outlet 3/4. *push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Supplied with fixing screws, coupling nuts and gaskets for Ø 16 x 18 mm tube. *Built-in flow regulator. *Gross weight: 0.640 Kg.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.LEG65020
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShower
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-09-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)98
  • Bredde (mm)65
  • Dybde (mm)95
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika Europa