Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee

    Grandee

    3.3 av 5 stjerner3.3(92 anmeldelser)
    The expansive Grandee hot tub comfortably seats a party of seven, with room for everyone to enjoy state-of-the-art jets, a two-speed jet pump, and two seats with patented Moto-Massage DX jets. It also features advanced innovations like an insulating hinge seal, 100% no-bypass filtration for cleaner water and the soothing BellaFontana® fountain feature.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.grandee
    • ProduktfamilieBath & Spas
    • ProduktgruppeGrandee
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-06-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)970
    • Bredde (mm)2540
    • Dybde (mm)2310
    Relatert
    • Designet iUSA
    • Produsert iUSA
    • Nettovekt (kg)426
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • UNSPSC-navnBathtubs
    • UNSPSC-kode30181501