Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

SafeGlide® Aluminum Twin Track Sliding Gate Systems (10' to 40')

Unik ref.: safeglide-twin-track
Merke: Pro Access Systems
Produktfamilie: Gates
Produktgruppe: Sliding gate
Dato for publisering: 2019-02-21
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (7)

SafeGlide® Aluminum Slide Gate. The SafeGlide® is designed for safe, secure and easy operation in industrial, commercial and residential applications. 

Specify the gate alone, or request a complete, integrated solution with the gate operator and access control system that meet your project requirements.


Hoved materialet : Aluminium
Sekundært materiale: Steel
Designet i: United States
Produsert i: United States

BIMobject Kategori: Landskapsutforming - Gates
IFC klassifisering: Object
UNSPSC navn: Gate barrier systems
UNSPSC kode: 46161510
Uniclass 1.4 Kode: L4412
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Gates
Uniclass 2.0 Kode: SS-25-32-35
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Gate Systems
Uniclass 2015 Kode: Ss_25_32_35
Uniclass 2015 Beskrivelse: Gate systems
NBS Reference Kode: 25-32-35
NBS Reference Beskrivelse: Gate Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 13.53
CSI MasterFormat 2014 Title: High-Security Chain Link Fences and Gates
OmniClass-nummer: 23-11 25 15 15
OmniClass-tittel: Sliding Gates
Dette produktet er tilgjengelig i:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Gates

Navn Verdi
Gate Height 4' 0" — 10' 0"
Operation Sliding
Type Security
Width 10' 0" — 40' 0"

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent